GN 1424 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale et mécanisme auto-rétractable amorti, capacité de charge jusqu'à 750 N

Glissières télescopiques GN 1424: avec coulisse à sortie totale et mécanisme auto-rétractable amorti, capacité de charge jusqu'à 750 N

Description du produit

Les glissières télescopiques GN 1424 avec mécanisme auto-rétractable amorti sont installées verticalement et par paires. La course atteint ≈ 100 % de la longueur nominale l1 (coulisse à sortie totale).

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Leur conception permet de les installer à gauche ou à droite sur l'extension. Tous les trous de montage sont faciles à atteindre à travers des trous auxiliaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière
Acier, Zingué, passivé bleuZBZB


Roulements
Roulement à rouleaux en acier durci


Cage à billes
Acier zingué


Butée en caoutchouc
Plastique/Élastomère


Mécanisme auto-rétractable amorti
Inox/plastique


Température de fonctionnement -20 °C à 100 °C


RoHS

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous
autres options de fixation
avec dispositif de verrouillage (avant)
autres surfaces
avec support

Masquer schéma technique
GN 1424 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale et mécanisme auto-rétractable amorti, capacité de charge jusqu'à 750 N schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec butée en caoutchouc

N° d'identification

2Fixation à l'aide de trous fraisés
Afficher/Masquer colonnes
l1l2 +4 / -4
Course
l3Fs par paire en N
à 10 000 cycles

à 100 000 cycles
350335685650570
400400800750680
450451901750750
5005061006750750
5505551105750750
6006121212750750
7007001400750750

Configuration et prix

Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB
Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB

Trous de fixation - glissière extérieure

Schéma des trous de fixation des glissières extérieures GN 1424
Afficher/Masquer colonnes
l1a3a4
350192224
400224256
450288320
500320352
550352384
600416448
700448480

Trous de fixation - glissière intérieure

Trous de fixation - glissière intérieure
Afficher/Masquer colonnes
l1i2i3i4
350173301-
400173333-
450205397-
500237461-
550269493-
600173301562
700173333653

Vis de fixation

Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous fraisés présents sur la glissière extérieure et intérieure. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage :

Désignation - standard
Vis à tête fraisée pour douille hexagonale DIN 7991
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 965
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 7997

Glissière extérieure
M 5
M 5
Taille 5

Glissière intérieure
M 4
M 4
Taille 4/4,5

Butée en caoutchouc

Schéma de la butée en caoutchouc GN 1424

Les butées en caoutchouc de type B amortissent l'impact de la glissière aux positions d'extrémité respectives. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Fixées aux glissières de manière partiellement visible/invisible, les butées sont conformes à toute les exigences en termes de forme, de matériau et de dureté.
Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Mécanisme auto-rétractable amorti

Schéma du mécanisme auto-rétractable GN 1424

Les glissières télescopiques GN 1424 sont dotées d'un mécanisme auto-rétractable amorti, également appelé « soft-close ». Très facile à utiliser pour la fermeture de l'extension, le mécanisme auto-rétractable amorti comprend deux fonctions principales.

Le mécanisme auto-rétractable se substitue à la rétraction automatique des glissières sur les derniers 40 mm de course vers la position de butée arrière, où les glissières sont maintenues en place. La force de rétraction est d'environ 35 newtons par paire de glissières. De plus, le mécanisme d'amortissement ralentit considérablement le mouvement de fermeture sur ladite course. Un mouvement de fermeture extrêmement souple et doux est obtenu. Cette force de rétraction doit être correctement contrecarrée lors de l'ouverture de l'extension.

Le mécanisme auto-rétractable amorti est conçu pour des charges jusqu'à 75 kg, sur la base de 60 000 cycles (norme LGA). Pour être efficace, la vitesse de la course ne doit pas dépasser 0,15 m/s lorsque le mécanisme de rétraction est atteint et les valeurs de charge doivent être respectées.

Schéma 2 du mécanisme auto-rétractable GN 1424

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes :

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000, 50 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Schéma de capacité de charge des glissières télescopiques

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
81,38
plus TVA 15,46 €
brute 96,84 €
En stock
incl. supplément matériel: 2,26 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 1,840 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024200