JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1432 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale et mécanisme auto-rétractable, capacité de charge jusqu'à 2300 N

Photo

GN 1432 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale et mécanisme auto-rétractable, capacité de charge jusqu'à 2300 N

Description du produit

Information

Les glissières télescopiques avec mécanisme auto-rétractable GN 1432 sont installées verticalement et par paires. La course atteint ≈ 100 % de la longueur nominale l1 (coulisse à sortie totale).

Les glissières télescopiques sont livrés par paires. Leur conception permet de les installer à gauche ou à droite sur l'extension. Tous les trous de montage sont faciles à atteindre à travers des trous auxiliaires. Seuls les trous de montage sont indiqués, mais d'autres trous liés à la fabrication peuvent être présents.

Spécifications

Profilé de la glissière
Acier, Zingué, passivé bleuZBZB


Roulements
Roulement à rouleaux en acier durci


Cage à billes
Acier zingué


Butée en caoutchouc
Plastique/Élastomère


Mécanisme auto-rétractable
Inox/plastique


Température de fonctionnement -20 °C à 100 °C


RoHS

Sur demande

autres longueurs et espacements de trous
autres options de fixation
avec dispositif de verrouillage (avant)
autres surfaces
avec support

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1432 Glissières télescopiques avec coulisse à sortie totale et mécanisme auto-rétractable, capacité de charge jusqu'à 2300 N schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bavec butée en caoutchouc

N° d'identification

2Fixation à l'aide de trous fraisés
Afficher/Masquer colonnes
l1l2 +4 / -4
Course
l3Fs par paire en N
à 10 000 cycles

à 100 000 cycles
40040080017001030
45045090019001160
500500100021201250
550550110023001400
600600120023001450
700700140022801450
800800160021901550

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type

N° d'identification

Finition
ZB

Trous de fixation - glissière extérieure

Schéma des trous de fixation des glissières extérieures GN 1432
Afficher/Masquer colonnes
l1a3a4a5a6
400288320--
450288320--
500352384--
550352384--
600448480--
700448480--
800384416672704

Trous de fixation - glissière intérieure

Schéma des trous de fixation des glissières intérieures GN 1432
Afficher/Masquer colonnes
l1i2i3i4
400173333-
450205397-
500237461-
550269493-
600173301557
700173333653
800205397749

Vis de fixation

Pour une absorption efficace de ces forces de charge FS par la structure environnante, il faut impérativement utiliser tous les trous traversants présents sur la glissière extérieure et intérieure. Le fait de ne pas utiliser de vis de fixation réduit d'autant la capacité de charge spécifiée. Les vis suivantes sont utilisables pour le montage :

Désignation - standard
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 965
Vis à tête fraisée, Phillips DIN 7997

Glissière extérieure
M 5
Taille 5

Glissière intérieure
M 4
Taille 4/4,5

Butée en caoutchouc

Schéma de la butée en caoutchouc GN 1432

Les butées en caoutchouc de type B amortissent l'impact de la glissière aux positions d'extrémité respectives. Cette fonction minimise le bruit et augmente la durée de vie. Fixées aux glissières de manière partiellement visible/invisible, les butées sont conformes à toute les exigences en termes de forme, de matériau et de dureté.
Si des charges statiques ou dynamiques plus importantes sont appliquées dans le sens de l'extension, elles doivent être absorbées par des éléments d'arrêt externes.

Mécanisme auto-rétractable

Schéma du mécanisme auto-rétractable GN 1432

Les glissières télescopiques GN 1432 sont dotées d'un mécanisme auto-rétractable intégré, qui améliore considérablement la facilité d'utilisation lors de la fermeture des extensions.

Les glissières sont rétractées et maintenues en position de butée arrière automatiquement au moyen d'un mécanisme de rétraction sur les 22 derniers mm de la course avec une force d'environ 30 newtons pour chaque paire de glissières. Cette force doit être correctement contrecarrée lors de l'ouverture de l'extension.

Le mécanisme auto-rétractable est également conçu de façon à ne pas se désolidariser et à ne pas subir de dommages lors de l'ouverture ou de la fermeture saccadée ou trop rapide de l'extension. Lors de la course suivante, le mécanisme auto-rétractable se remet automatiquement en place, ce qui garantit le maintien de la fonction.

Schéma du mécanisme auto-rétractable GN 1432

Informations sur la capacité de charge

La capacité de charge maximale des glissières télescopiques dépend du profil de la glissière, de la longueur nominale l1 et de la course l2 qui en résulte. La largeur de l'extension, le matériau des glissières et les pièces des options des composants, telles que le mécanisme auto-rétractable amorti, jouent également un rôle important.
La capacité de charge maximale des glissières télescopiques a été déterminée lors d'essais de fatigue dans les conditions suivantes :

  • Disposition verticale des glissières par paires
  • Respect de toutes les consignes de montage
  • Essai de résistance à la déformation
  • Répartition équilibrée de la charge, FS sur toute l'extension
  • Écartement standard des glissières de 450 mm
  • 10 000, 50 000 ou 100 000 cycles d'essai
    (une extraction et une rétraction = un cycle)
  • Augmentation progressive de la charge

Schéma de capacité de charge des glissières télescopiques

L'usure, la performance et la résistance maximale à la flexion ont été évaluées après chaque étape de l'essai.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
99,61
plus TVA 18,93 €
brute 118,54 €
En stock
incl. supplément matériel: 2,91 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 2,850 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024200
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.