JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 163.1 Pieds pour tube pour actionneur linéaire Aluminium

Photo

GN 163.1 Pied pour tube pour unité linéaire tubulaire, aluminium d<sub>1</sub>: B - Alésage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
d1: B - Alésage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 163.1 Pied pour tube pour unité linéaire tubulaire, aluminium d<sub>1</sub>: B - Alésage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 163.1 Pied pour tube pour unité linéaire tubulaire, aluminium d<sub>1</sub>: G - avec insert coulissant
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Les pieds pour tube pour actionneur linéaire GN 163.1 ne sont généralement fournis montés qu'en liaison avec un actionneur linéaire et pour le contrôle de fonctionnement.

La vis de serrage sur les alésages de guidage d1 permet de régler le mouvement ou de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire (après réglage final).

Spécifications

Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


Écrous à 6 pans DIN 985
Inox AISI 304
Autobloquant via un anneau en polyamide


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 163.1 Pied pour tube pour unité linéaire tubulaire, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

2avec vis de serrage DIN 912 en inox
Afficher/Masquer colonnes
d1
Alésage
sans coulissement
insert

Alésage
avec coulissement
insert
k
Longueur
de serrage
d2d3
Vis de
montage sur le
suiveur
l1l2tx1x2y1y2z
Emplacement
des vis
B 30G 30506,5M 45240760426042M8-25
B 30G 30708,5M 468561090649064M10-35
B 40G 40708,5M 568561090649064M10-35
B 40G 408511M 577,565141057410574M10-50
B 50G 508511M 677,565141057410574M10-50
B 60G 6010011M 89280141258912589M10-50

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d1
k
N° d'identification

Finition
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
30,68
plus TVA 5,83 €
brute 36,51 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,40 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,145 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
76090000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.