Actionneurs linéaires, noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire

Les actionneurs linéaires et les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire étendent les ensembles de raccordement de tube/serrage avec des axes linéaires de tube simples et des noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire et des chariots de guidage ayant été

constitués à partir d'un élément de raccordement de tube/serrage. La position, l'inclinaison ou le format peuvent être facilement ajustés par une broche entraînée par un volant.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Actionneurs linéaire spécification
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe

NOUVEAU GN 2910 Actionneurs linéaires, acier/inox, avec un connecteur, configurable
NOUVEAU GN 2920 Actionneurs linéaires, acier/inox, avec deux connecteurs opposés, configurables
NOUVEAU GN 2930 Actionneurs linéaires, acier/inox, avec deux connecteurs indépendants, configurables
NOUVEAU GN 2911 Actionneurs linéaires carrés, acier/inox, avec un connecteur, configurable
NOUVEAU GN 2921 Actionneurs linéaires carrés, acier/inox, avec deux connecteurs opposés, configurables
NOUVEAU GN 2931 Actionneurs linéaires carrés, acier/inox, avec deux connecteurs indépendants, configurables
GN 274.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage<br />Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 274.1

Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium
GN 278.1 Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium d1: B - Alésage<br />Type: OZ - sans encoche de centrage (lisse)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 278.1

Noix de serrage orientables pour actionneur linéaire, aluminium
GN 134.7 Glissières de verrouillage Type: R - avec doigt d'indexage<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 134.7

Glissières de verrouillage
GN 990.1 Tubes de construction avec trous de verrouillage, pour glissières de fermeture GN 134.7 / GN 147.7, aluminium / inox
GN 9234 Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires Type: A - sans poignée<br />Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée<br />d<sub>2</sub>: 80...100 - Volant plein

NOUVEAU GN 9234

Volants, aluminium, fini poudré, pour actionneurs linéaires
GN 297 Roues coniques pour actionneurs linéaires/unités d'entraînement Type: R - Roue à engrenage conique, pas à droite

GN 297

Roues coniques pour actionneurs linéaires/unités d'entraînement
NOUVEAU GN 4910 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec un seul curseur, configurable
NOUVEAU GN 4920 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec un coulisseau double, configurable
NOUVEAU GN 4930 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples opposés, configurables
NOUVEAU GN 4940 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés, configurables
NOUVEAU GN 4950 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples indépendants, configurables
NOUVEAU GN 4960 Actionneurs linéaires à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs doubles indépendants, configurables
NOUVEAU GN 6910 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un seul curseur, configurable
NOUVEAU GN 6920 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un double curseur, configurable
NOUVEAU GN 6922 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec un coulisseau double et une vis à billes à recirculation, configurables
NOUVEAU GN 6930 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples opposés, configurables
NOUVEAU GN 6940 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés, configurables
NOUVEAU GN 6942 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux coulisseaux doubles opposés et vis à billes à recirculation, configurables
NOUVEAU GN 6950 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux curseurs simples indépendants, configurables
NOUVEAU GN 6960 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux doubles curseurs indépendants, configurables
NOUVEAU GN 6962 Actionneurs linéaires de précision à double tube, acier / acier inoxydable, avec deux doubles curseurs indépendants et vis à billes à recirculation, configurables
NOUVEAU GN 8910 Actionneurs linéaires profilés, aluminium, broche en acier / inox, avec un chariot
NOUVEAU GN 8920 Actionneurs linéaires profilés, Aluminium, broche en acier / inox, avec deux chariots opposés