JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1804.2 Écrous à créneaux Acier, avec verrouillage de filetage

Photo

GN 1804.2 Écrous à créneaux, acier, avec verrouillage de filetage

Description du produit

Information

Les écrous à créneaux GN 1804.2 à frein-filet peuvent empêcher toute rotation en dévissant l'arbre fileté via une vis d'arrêt d4. Les flancs de filetage de l'écrou garantissent une fixation sans dommage et peuvent être utilisés si nécessaire

Le plan déporté d3 sert de surface de contact axiale.

Spécifications

Écrou
AcierST

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • noirci

Vis de fixation
Acier, noirci


RoHS

Accessoire

Clé en C DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1804.2 Écrous à créneaux, acier, avec verrouillage de filetage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4bhC-
Ergot
M 12 x 1,52823M 456DIN 1810-A25-28
M 14 x 1,53025M 457DIN 1810-A30-32
M 16 x 1,53227M 557DIN 1810-A30-32
M 18 x 1,53428M 568DIN 1810-A34-36
M 20 x 1,53630M 568DIN 1810-A34-36
M 22 x 1,54034M 569DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,54236M 569DIN 1810-A40-42
M 30 x 1,55043M 5710DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,55548M 6711DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,56254M 8812DIN 1810-A58-62

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
15,59
plus TVA 2,96 €
brute 18,55 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.