JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1804.1 Écrous à créneaux acier, autobloquant, avec insert en polyamide

Photo

GN 1804.1 Écrous à créneaux, acier, autobloquant

Description du produit

Information

Les écrous à créneaux GN 1804.1 sont autobloquants grâce à leur insert en polyamide. Ils peuvent donc être utilisés comme écrou de réglage et ceci plusieurs fois.

La série de filetage correspond largement aux écrous à créneaux de roulements à rouleaux selon DIN 981. Les dimensions supplémentaires disponibles répertoriées ci-dessus couvrent les tailles de filetage typiques utilisées dans la construction de machines et de dispositifs.

Spécifications

Acier

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Insert en polyamide (PA)
résistant aux températures jusqu'à 90 °C


RoHS

Accessoire

Clé en C DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 1804.1 Écrous à créneaux, acier, autobloquant schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 6Hd2d3bhmNombre
de créneaux
Clé en C
M 10 x 0,75181537,54,54DIN 1810-A16-20
M 10 x 1181537,64,44DIN 1810-A16-20
M 12 x 1211837,54,54DIN 1810-A16-20
M 12 x 1,5211839,25,74DIN 1810-A16-20
M 14 x 1,52421410,764DIN 1810-A25-28
M 15 x 1242148,55,54DIN 1810-A25-28
M 16 x 1,52824410,764DIN 1810-A25-28
M 17 x 1282448,55,54DIN 1810-A25-28
M 18 x 1,52824410,77,34DIN 1810-A25-28
M 20 x 1322749,56,54DIN 1810-A30-32
M 20 x 1,5322749,664DIN 1810-A30-32
M 22 x 1,53833512,774DIN 1810-A40-42
M 24 x 1,53833510,76,24DIN 1810-A40-42
M 25 x 1,53833510,56,54DIN 1810-A40-42
M 28 x 1,54438511,26,94DIN 1810-A45-50
M 30 x 1,544385116,54DIN 1810-A45-50
M 32 x 1,55044511,26,64DIN 1810-A45-50
M 35 x 1,5504451174DIN 1810-A45-50
M 38 x 1,55347512,26,64DIN 1810-A52-55
M 40 x 1,556506128,24DIN 1810-A58-62
M 42 x 1,56255615,210,64DIN 1810-A58-62
M 45 x 1,562556128,24DIN 1810-A58-62
M 50 x 1,568616138,54DIN 1810-A68-75
M 55 x 27568713,58,56DIN 1810-A68-75
M 60 x 28073713,58,56DIN 1810-A80-90

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,30
plus TVA 0,25 €
brute 1,55 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.