JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 200 Mécanismes d'indexation Inox

Photo

GN 200 Mécanismes d'indexation, inox Type: AS - avec 0... 50, 60 graduations
Type: AS - avec 0... 50, 60 graduations
GN 200 Mécanismes d'indexation, inox Type: AS - avec 0... 50, 60 graduations GN 200 Mécanismes d'indexation, inox Type: A - sans graduation
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les mécanismes d'indexation GN 200 remplacent et simplifient les mécanismes d'indexation et de sécurité compliqués.

En dehors de l'échelle standard (Type AS), la version avec bouton de commande peut être fournie avec n'importe quelle autre graduation.

En ce qui concerne la conception, la numérotation, la position des numéros et la séquence de numérotation des graduations, voir structure des bagues graduées sur la feuille de commande "Comment commander - Graduations".

Spécifications

InoxNI
AISI 303


Type AS :

  • Graduations gravées avec une précision laser
    noir
  • Trait de référence sur l'anneau d'indexage

Rainure de clavette P9 DIN 6885
Page 1 pour alésage K 10
Page 2 pour alésages > K 10


RoHS

Sur demande

Graduations spéciales
voir "Comment commander - Graduations"

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 200 Mécanismes d'indexation, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans graduation
ASavec 0... 50, 60 graduations
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage avec rainure de clavette
d3d5d6
P.C.D. Ø
pour vis de fixation
l1l2l3
Longueur d'alésage
w
Course
44K 10K 12-332333376314
52K 12K 14K 164231,541,837,5631,54

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type


Matériau

Applications

Les éléments d'indexation peuvent être utilisés pour ajuster des arbres ou des broches selon un angle de rotation de 6° (ou un multiple de celui-ci) et en les empêchant ensuite de tourner en les faisant entrer en prise dans une dentelure.

Description

L'élément d'indexation est une unité autonome, tous les composants de réglage et de fixation étant logés dans le plus petit espace possible. L'unité se compose de trois parties principales :

  • La douille est reliée à l'arbre à l'aide d'une clavette/rainure de clavette ou d'une goupille transversale.

  • L'anneau d'indexage est fixe ; il est monté sur la douille et reliée à la machine par 3 vis fraisées (par exemple DIN 7991-M 5).

  • Le moyeu moleté relie l'anneau d'indexage fixe et l'arbre qui peut être ajusté.

Lorsqu'il est verrouillé, la denture intérieure du moyeu moleté (60 dents) entre en prise, simultanément, avec la denture extérieure de l'anneau d'indexage fixe et la douille reliée à l'arbre. Pour ajuster l'arbre, le moyeu moleté est tiré contre la pression de ressort, ce qui le désengage de l'anneau d'indexage. Le moyeu moleté reste toutefois raccordé positivement à l'arbre par la denture extérieure de la douille. En tournant le moyeu moleté, l'arbre peut maintenant être ajusté.

Plus d'informations

Avec 60 dents, les divisions suivantes peuvent être obtenues : 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30.

Une méthode simple permet d'indexer l'arbre sur un nombre limité de positions seulement, par exemple, tous les 120°. À cette fin, l'anneau d'indexage est muni d'une goupille de positionnement qui ne peut s'engager dans la dentelure que si elle rencontre un contre-alésage dans le moyeu moleté. Ce contre-alésage peut être surdimensionné car la cheville sert uniquement à un positionnement approximatif. Le positionnement précis et la capacité de charge sont maintenus grâce aux dents engagées.

Pour le réglage avec une broche filetée, l'on recommande d'attribuer le pas de filetage de 1,5 mm à la graduation standard avec 60 marques de graduation (type AS) : 1 graduation = 0,025 mm.

La dentelure assure une indexation plus précise et sans usure que les goupilles de positionnement individuelles.

Si un couple très élevé doit être surmonté lors du réglage, le déverrouillage et le verrouillage sont plus difficiles en raison du faible jeu, respectivement de la friction, dans les flancs des dents. Dans ce cas, l'on recommande d'utiliser les leviers de commande GN 215.

Comment commander - Graduations

MD164_SB-15361-1

Information

Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
83,26
plus TVA 15,82 €
brute 99,08 €
Demandez le délai de livraison
incl. supplément matériel: 3,84 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,309 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.