JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212.3 Manettes indexables Acier, noirci

Photo

GN 212.3 Manettes indexables avec goujon fileté, acier Type: E - levier oblique
Type: E - levier oblique
GN 212.3 Manettes indexables avec goujon fileté, acier Type: E - levier oblique GN 212.3 Manettes indexables avec goujon fileté, acier Type: D - levier droit

Description du produit

Information

Les manettes indexables GN 213.3 s'avèrent particulièrement adaptées pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner le levier dans une position particulière. L'insert fileté est relié au moyeu par des dentelures qui peuvent être libérées.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, elle se réenclenche automatiquement.

Spécifications

Acier
noirci

Vis
Classe 5.8 de résistance à la traction


Boules DIN 319
Plastique, Duroplast
noir, finition brillante


Circlip de sécurité
Plastique (Polyacétal POM)


RoHS

Sur demande

With inch threads

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 212.3 Manettes indexables avec goujon fileté, acier schéma

Options d'article/Tableau

Type

Elevier oblique
Dlevier droit
Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur l1d3d4d5h1h2h3h4
Type E

Type D
h5
Course
l2
Type E

Type D
l3
21M 8121620253240506313,582033,5311593647580,570
21M 1020253240506380-13,582033,5311593647580,570
24M 10162025324050638016102540372,57543,54,510110896
24M 12253240506380--16102540372,57543,54,510110896
28M 1016202532405063-19123048,544,54,58952,54,5116124110
28M 12162025324050638019123048,544,54,58952,54,5116124110
33M 122532405063---2312325551,56100,5605,5131,5140,5124
33M 163240506380---2312325551,56100,5605,5131,5140,5124
40M 1640506380----2814356864611871,55,5148158138
40M 2040506380----2814356864611871,55,5148158138

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre d1
Filetage de raccordement d2
Longueur du filetage l1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,12
plus TVA 2,49 €
brute 15,61 €
En stock
Poids: 0,100 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.