GN 312Manettes indexables de sécuritéPousser pour enclencher
Type: E - levier oblique
Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Les manettes indexables de sécurité GN 312 sont utilisées dans les applications dans lesquelles un défaut de serrage ou de repositionnement du levier peut causer un accident.
Le levier dans sa position de repos est relié à la broche interne et peut être tourné librement.
La manette indexable s'engage dans la dentelure uniquement après l'avoir abaissée, ce qui permet un serrage ou un desserrage.
La position "roue libre" est rétablie dès que la manette est relâchée.
Spécifications
Acier
noirci
Goujon fileté
Classe 5.8 de résistance à la traction
Boules DIN 319
Plastique, Duroplast
noir, finition brillante
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
15,78
€
plus TVA 3,00 € brute 18,78 €
En stock
Poids: 0,108 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879059
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.