JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 212.5 Manettes à boule en inox

Photo

GN 212.5 Manettes indexables, avec goujon fileté, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les manettes indexables GN 212.5 s'avèrent particulièrement adaptées pour serrer des pièces dans un espace restreint ou positionner le levier dans une position particulière. L'insert fileté est relié au moyeu par des dentelures qui peuvent être libérées.

En tirant la manette, les dentelures sont libérées, ce qui permet de la faire pivoter dans la position de serrage idéale. Lorsque la manette est relâchée, elle se réenclenche automatiquement.

Spécifications

Inox AISI 303
mat grenaillé


Boules DIN 319
Plastique, Duroplast
noir, finition brillante


Circlip de sécurité
Plastique (Polyacétal POM)


RoHS

Sur demande

levier droit (90°)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 212.5 Manettes indexables, avec goujon fileté, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Elevier oblique
Afficher/Masquer colonnes
d1d2l1d3d4d5h1h3h4h5
Course
l2l3
21M 81620253240506313,582033,515947570
24M 1020253240506380161025402,5754,510196
28M 12253240506380-19123048,54,5894,5116110

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre d1
Filetage de raccordement d2
Longueur du filetage l1
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
20,29
plus TVA 3,86 €
brute 24,15 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,51 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,104 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.