JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2246 Accouplements de profilés avec moyeu à serrage

Photo

GN 2246 Accouplements de profilés avec moyeu à serrage

Description du produit

Information

Les accouplements de profilés GN 2246 transmettent les renvois d’angle et les couples moteurs avec une précision extrême et sans jeu d’engrènement. Ils sont usinés d’une seule pièce et offrent une rigidité torsionnelle élevée grâce aux fentes alternées. Les moyeux à serrage facilitent grandement la pose des accouplements de profilés.

Ils sont utilisés dans les applications qui exigent une position et une transmission précises telles que les systèmes d’entraînement des dispositifs de mesure de position et les bancs d’essais.

Spécifications

AluminiumAL

  • anodisé, couleur naturelle
  • résistant aux températures jusqu'à 150 °C
  • Vis à tête cylindrique DIN 912
    Acier, noirci

RoHS

Sur demande

Alésage avec rainure de clavette

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2246 Accouplements de profilés avec moyeu à serrage schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 - d3 H8
tolérance
d'arbre recommandée h7
124-44-55-5---
165-55-66-6---
205-55-65-86-66-88-8
256-66-86-108-88-1010-10
3210-1010-1212-12---
Afficher/Masquer colonnes
d1d4l1l2
profondeur d’insertion de l’arbre
recommandée
l3l4Couple de serrage
de la vis
en Nm ≈
12M 218,552,540.5
16M 2,5236,53,2551
20M 2,5267,53,756,51
25M 3318,54,2591.5
32M 441126112.5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

d1
Code d'alésage

d2
d3
Matériau

Valeurs techniques

Afficher/Masquer colonnes
d1Rated torque
in Nm
Max. speed (min-1)Moment of inertia in kgm2Static
torsional stiffness
in Nm/rad
120.4520007.8 x 10-845
160.5390003.4 x 10-780
201310009.1 x 10-7170
252250002.6 x 10-6380
324190009.7 x 10-6500
Afficher/Masquer colonnes
d1Max. shaft misalignment
lateral in mm

axial in mm

angular in °
120.1± 0.32
160.1± 0.42
200.1± 0.42
250.15± 0.52
320.15± 0.52

Tolérances de désalignement et de battement

Comme toutes les pièces mécaniques, les arbres sont soumis à des tolérances de fabrication et d'assemblage qui ne peuvent généralement pas être entièrement éliminées même avec des mesures techniques poussées.
Si ces écarts ne sont pas pris en compte dans la conception, il peut en résulter des vibrations, des bruits de fonctionnement et une usure ou un endommagement des arbres et de leurs roulements.
Des accouplements appropriés permettent non seulement de compenser efficacement les erreurs d'alignement et de battement, mais aussi de simplifier considérablement le processus d'assemblage, réduisant ainsi le travail global nécessaire.
Les erreurs de désalignement et de battement des arbres peuvent être de nature différente et doivent toujours être prises en considération lors du choix de l'accouplement approprié.

Type d'erreur

Schéma de désalignement

Latéral
De fait, les axes des arbres sont parallèles, mais sont décalés latéralement et ne sont pas alignés.

Schéma de désalignement{St:_}latéral

Angulaire
Les axes des arbres se situent sur des plans différents, et se rejoignent à un certain angle.

Schéma de désalignement{St:_}angulaire

Axial
Les arbres se déplacent axialement le long de l'axe de rotation.

Schéma de désalignement{St:_}axial

Battement
Les arbres se déplacent radialement hors du centre de l'axe de rotation.

Schéma de désalignement{St:_}battement

Profondeur d'insertion de l'arbre

Pour une fixation correcte des moyeux d'accouplement, l'arbre doit être installé à la profondeur d'insertion recommandée l2. La profondeur d'insertion de l'arbre l2 est spécifiée dans la feuille de normes de l'accouplement correspondant.
Si la profondeur d'insertion est trop faible, l'arbre pourrait glisser hors de l'accouplement ou le moyeu de serrage pourrait se casser. Si l'arbre est inséré trop profondément, des interférences peuvent se produire à l'intérieur de l'accouplement, ce qui pourrait l'endommager.

Profondeur d'insertion de l'arbre

Rigidité torsionnelle statique et température

Les schémas montrent la variation de la rigidité torsionnelle statique dans la plage de température de fonctionnement admissible, en supposant que la rigidité torsionnelle statique à 20 °C est de 100 %. La rigidité torsionnelle des accouplements diminue avec l'augmentation de la température.

Statische Torsionssteife und Temperatur | GN 2246 AL

Force de rappel - Excentricité

Lorsque les extrémités des arbres sont installées en position excentrée, l'accouplement tente constamment de revenir à sa position neutre. La force résultante est appelée force de rappel.
Si les accouplements sont installés avec la plus faible excentricité possible, les forces de rappel résultantes sont plus faibles. Cela réduit également la force agissant sur le roulement de l'arbre.

Rückstellkraft - Exzentrizität | GN 2246 AL

Force de rappel - Pression

Si le couplage est soumis à une forte pression, à une charge de compression dans le sens axial, il s'efforcera de revenir en position neutre. La force qui contrecarre la force de compression est appelée force de rappel.
La diminution de la compression agissant sur un couplage entraîne une diminution de la force de rappel et de la force exercée axialement. Il faut toujours en tenir compte lors du dimensionnement du couplage.

Rückstellkraft - Druck | GN 2246 AL

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
33,65
plus TVA 6,39 €
brute 40,04 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.