Accouplements

Les accouplements établissent les connexions entre les arbres moteurs et les arbres récepteurs afin de transmettre le mouvement rotatif et le couple moteur. Ils sont par exemple, utilisés pour associer les arbres moteurs et les transmissions dans un mécanisme d’entraînement unique.

Filtrer produits
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Alésage (de - à) Alésage
Fixation arbre-moyeu

GN 2240 Accouplements à clabots en élastomère avec moyeu à serrage Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Dureté: RS - 98 Shore A, rouge

GN 2240

Accouplements à clabots en élastomère avec moyeu à serrage
GN 2241 Accouplements à clabots en élastomère avec vis de pression Code d'alésage: B - sans rainure de clavette<br />Dureté: BS - 80 Shore A, bleu

GN 2241

Accouplements à clabots en élastomère avec vis de pression