JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350.3 Rondelles de nivellement sphériques Acier

Photo

GN 350.3 Rondelles de nivellement sphériques, acier

Description du produit

Information

Les rondelles de nivellement sphériques GN 350.3 ont été conçues pour correspondre aux vérins de précision GN 350, GN 350.1, GN 350.2 et GN 350.5.

Les deux rondelles sphériques sont utilisées ensemble "de manière non détachable".

La capacité portante de charge de ces rondelles articulées est relativement élevée. Ceci est non seulement dû à la qualité du matériau, mais également à la sphère assortie du "récipient" concave.

En outre, il est recommandé d'utiliser des rondelles à haute résistance dans les applications de pontage d2.

Spécifications

AcierST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 350.3 Rondelles de nivellement sphériques, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2±0,5pour filetage
jusqu'au max.
Charge statique en kN
25 ±0,28,5158M 840
32 ±0,3132010M 1065
45 +0,3/-0,5203012,5M 16120
58 +0,3/-1293816M 24210
70 +0,3/-1364820M 30330
80 +0,3/-1,2446120M 36495
105 +0,3/-1,6587825M 48920

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
11,73
plus TVA 2,23 €
brute 13,96 €
En stock
Poids: 0,020 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 350.3-25-STGN 350.3-32-STGN 350.3-45-STGN 350.3-58-STGN 350.3-70-STGN 350.3-80-STGN 350.3-105-ST

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.