Rondelles

Qu'il s'agisse de rondelles haute résistance pour vis, à dents plates ou à roulement axial, de rondelles fraisées, de rondelles d'écartement ou de rondelles de finition, les rondelles sont des éléments de base dans la construction de machines modernes.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Méthode de fixation
Diamètre interne (de - à) Diamètre interne
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe

GN 6341 Rondelles, acier Finition: ZB - Zingué, passivé bleu<br />Type: B - avec alésage pour vis à tête fraisée

GN 6341

Rondelles, acier
GN 6341 Rondelles, inox Type: A - avec alésage cylindrique

GN 6341

Rondelles, inox
DIN 6319 Rondelles articulées, acier Type: C - mâle

NOUVEAU DIN 6319

Rondelles articulées, acier
GN 187.4 Disques d'indexation, fritté Type: A - avec trou taraudé d<sub>3</sub> au centre + deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique

GN 187.4

Disques d'indexation, fritté
GN 187.4 Disques d'indexation, inox Type: C - avec trou taraudé d<sub>3</sub> au centre + deux trous de montage taraudés

GN 187.4

Disques d'indexation, inox
GN 187.5 Disques d'indexation, inox Type: A - Goujon, non fileté (à souder)

GN 187.5

Disques d'indexation, inox
GN 189 Disques d'indexation, plastique Type: B - avec perçage d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique

GN 189

Disques d'indexation, plastique
GN 188 Disques d'indexation, inox, à souder Type: A - avec trou traversant, sans douille

GN 188

Disques d'indexation, inox, à souder