JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350.5 Vérins de précision avec rondelle sphérique + contre-écrou, acier

Photo

GN 350.5 Vérins de précision avec rondelle sphérique + contre-écrou, acier Matériau: ST - Acier

Description du produit

Information

Les vérins de précision GN 350.5 sont utilisés pour les opérations de mise à niveau, de réglage et de liaison. La rondelle sphérique permet une installation précise de deux plans non-parallèles au gradient requis jusqu'à ≈ 4°.

Ils comprennent un manchon supérieur fileté et un manchon inférieur fileté femelle. Le filetage fin permet un réglage et un verrouillage progressif et précis à l'aide de la clé en C DIN 1810. Un anneau de verrouillage sert de limiteur de hauteur pour la hauteur maximale.

Spécifications

AcierST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
zingué, passivé bleu


F1 : charge totale max.
F2 : charge max. après déduction
de la précharge max.
pour vis 8,8 µ = 0 125


RoHS

Accessoire

Clé en C DIN 1810 (Artikelnummer siehe Tabelle)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 350.5 Vérins de précision avec rondelle sphérique + contre-écrou, acier schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2h1
Version
basse


haute
d3h2
Version
basse


haute
h3
Plage réglable
Version
basse



haute
pour
vis
Charge
statique
F en kN
F1



F2
Clé en C
256,62740M 15 x 13150410M 64030,7DIN 1810-A25-28
326,63249M 20 x 13763514M 66555,7DIN 1810-A30-32
3293249M 20 x 13763514M 86548DIN 1810-A30-32
32113249M 20 x 13763514M 106537,9DIN 1810-A30-32
45114161M 30 x 1,54879718M 1012092,9DIN 1810-A45-50
4513,54161M 30 x 1,54879718M 1212080,4DIN 1810-A45-50
4517,54161M 30 x 1,54879718M 1612045,5DIN 1810-A45-50
5817,55379M 40 x 1,562102923M 16210136DIN 1810-A58-62
58225379M 40 x 1,562102923M 2021090DIN 1810-A58-62
58265379M 40 x 1,562102923M 2421037DIN 1810-A58-62
70226194M 50 x 1,5711231029M 20330210DIN 1810-A68-75
70266194M 50 x 1,5711231029M 24330157DIN 1810-A68-75
70336194M 50 x 1,5711231029M 3033053DIN 1810-A68-75
802667105M 60 x 2791441239M 24495322DIN 1810-A80-90
803367105M 60 x 2791441239M 30495218DIN 1810-A80-90
803967105M 60 x 2791441239M 36495101DIN 1810-A80-90

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre extérieur d1
Diamètre d'alésage d2
Hauteur h1 (haute)
Hauteur h1 (haute)
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
45,96
plus TVA 8,73 €
brute 54,69 €
En stock
Poids: 0,080 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73269098
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.