Vérins de précision

Les vérins de précision sont utilisés pour niveler les joints boulonnés des machines et équipements. Une rondelle articulée compense l'inclinaison des surfaces de montage. Un élément réglable en hauteur permet d'ajuster la distance de montage si nécessaire.

Filtrer produits
Matériau

GN 360 Vérins de précision, acier Matériau: ST - Acier<br />Type: A - sans contre-écrou<br />Diamètre du pied: d1>d4

GN 360

Vérins de précision, acier
GN 360 Vérins de précision en inox Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans contre-écrou<br />Diamètre du pied: d1>d4

GN 360

Vérins de précision en inox