JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 366 Poignées tubulaires ovales Tube aluminum, supports plastique

Photo

GN 366 Poignées tubulaires ovales, alumnium/plastique Finition: ELG - anodisé, couleur naturelle
Finition: ELG - anodisé, couleur naturelle
GN 366 Poignées tubulaires ovales, alumnium/plastique Finition: ELG - anodisé, couleur naturelle GN 366 Poignées tubulaires ovales, alumnium/plastique Finition: ELS - anodisé, couleur naturelle GN 366 Poignées tubulaires ovales, alumnium/plastique Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Caractéristique de la conception des poignées ovales GN 366 : Le tube et le support de poignée sont fabriqués dans le même profilé elliptique.

Spécifications

Tube de poignée
Aluminium

  • plastifié
    noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    Supports de poignée/caches, noir mat
  • anodisé, couleur naturelleELSELS
    Supports de poignée/caches, noir mat
  • anodisé, couleur naturelleELGELG
    Supports de poignée/caches, gris clair, mat

Supports de poignée/caches
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement jusqu'à 100 °C

Douille
Acier zingué


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 366 Poignées tubulaires ovales, alumnium/plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
bdl1 ±0,5ahl2l3l4t
min.
36M 6M 8200245723616429015
36M 6M 8250245728621434015
36M 6M 8300245733626439015
36M 6M 8400245743636449015
36M 6M 8500245753646459015
36M 6M 8600245763656469015

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée b
Filetage d
Longueur l1
Finition
ELG
ELS
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
25,43
plus TVA 4,83 €
brute 30,26 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,99 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,345 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 366-36-M6-200-SWGN 366-36-M6-200-ELSGN 366-36-M6-200-ELGGN 366-36-M8-200-SWGN 366-36-M8-200-ELSGN 366-36-M8-200-ELGGN 366-36-M6-250-SWGN 366-36-M6-250-ELSGN 366-36-M6-250-ELGGN 366-36-M8-250-SWGN 366-36-M8-250-ELSGN 366-36-M8-250-ELGGN 366-36-M6-300-SWGN 366-36-M6-300-ELSGN 366-36-M6-300-ELGGN 366-36-M8-300-SWGN 366-36-M8-300-ELSGN 366-36-M8-300-ELGGN 366-36-M6-400-SWGN 366-36-M6-400-ELSGN 366-36-M6-400-ELGGN 366-36-M8-400-SWGN 366-36-M8-400-ELSGN 366-36-M8-400-ELGGN 366-36-M6-500-SWGN 366-36-M6-500-ELSGN 366-36-M6-500-ELGGN 366-36-M8-500-SWGN 366-36-M8-500-ELSGN 366-36-M8-500-ELGGN 366-36-M6-600-SWGN 366-36-M6-600-ELSGN 366-36-M6-600-ELGGN 366-36-M8-600-SWGN 366-36-M8-600-ELSGN 366-36-M8-600-ELG