Poignées tubulaires pour portes dans le secteur de la construction de machines

Les poignées tubulaires sont des composants pour l'ouverture des portes de machines. Elles sont constituées d’un tube relié à la porte par deux pieds de poignée. Grâce à la structure simple du tube de poignée, des longueurs spéciales sont facilement réalisables sur demande du client en fonction

de ses besoins.

Les poignées tubulaires en inox peuvent être employées dans des environnements où des conditions d’hygiène irréprochables sont nécessaires.

Filtrer produits
Matériau
Version
Distance de trou (de - à) Distance de trou
Filetage (de - à) Filetage
Famille de produits

GN 333.1 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

GN 333.1

Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression
GN 331 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: EL - anodisé, couleur naturelle<br />Type: T1 - avec 1 bouton<br />N° d'identification: 1 - sans arrêt d'urgence

GN 331

Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique
GN 333 Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 333

Poignées tubulaires, aluminium/Zinc moulé sous pression
GN 332 Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée<br />Type: T0 - sans bouton<br />N° d'identification: 2 - avec arrêt d'urgence<br />Ouverture de porte: R - droite

GN 332

Poignées tubulaires, Aluminium, avec fonction de commutation électrique
GN 767 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant

GN 767

Poignées étriers, aluminium/plastique
GN 767.1 Poignées étriers, aluminium/plastique Couleur du capuchon: DSG - gris foncé, RAL 7021, brillant

GN 767.1

Poignées étriers, aluminium/plastique
GN 335 Poignées tubulaires ovales, avec profilé incliné, aluminium/Zinc moulé sous pression Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: ES - anodisé, couleur naturelle

GN 335

Poignées tubulaires ovales, avec profilé incliné, aluminium/Zinc moulé sous pression
GN 669 Poignées tubulaires, aluminium Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)<br />Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

GN 669

Poignées tubulaires, aluminium
GN 666 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 666

Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox
GN 666.1 Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: EL - anodisé, couleur naturelle

GN 666.1

Poignées tubulaires, tube en aluminium/inox
GN 666.4 Poignées ellipse, tube en aluminium/inox Matériau / Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 666.4

Poignées ellipse, tube en aluminium/inox
GN 366 Poignées tubulaires ovales, alumnium/plastique Finition: ELG - anodisé, couleur naturelle

GN 366

Poignées tubulaires ovales, alumnium/plastique
GN 930 Tubes, aluminium Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

GN 930

Tubes, aluminium