JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 421.10 Vis moletées avec pivot en laiton/plastique

Photo

GN 421.10 Vis moletées avec pivot en laiton/plastique Matériau du pivot: KU - Plastique (Polyacétal POM)
Matériau du pivot: KU - Plastique (Polyacétal POM)
GN 421.10 Vis moletées avec pivot en laiton/plastique Matériau du pivot: KU - Plastique (Polyacétal POM) GN 421.10 Vis moletées avec pivot en laiton/plastique Matériau du pivot: MS - Laiton
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les vis moletés GN 421.10 dotées de patins en laiton ou en plastique sont utilisées dans les applications dans lesquelles des marques et des dommages sur la pièce de travail sont inacceptables.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
noir, finition brillante


Goujon fileté
Inox
AISI 304 Cu


Pivot

  • LaitonMS
  • Plastique (Polyacétal POM)KU

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 421.10 Vis moletées avec pivot en laiton/plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1 Longueur nominalel2
Goupille MS

Goupille KU
d2
Goupille MS

Goupille KU
d3d4d5hk
M 510152025-0,513319912148
M 6101620253011,343,524121416,59,5
M 820253040-1,51,66530141619,511
M 10202530455521,986,536161822,512,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur du filetage l1
Matériau du pivot


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,89
plus TVA 0,36 €
brute 2,25 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.