JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 421.12 Vis moletées avec patin mobile

Photo

GN 421.12 Vis moletées avec patin mobile
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les vis moletées GN 421.12 ont une extrémité sphérique dont le diamètre est inférieur au diamètre de noyau du filetage.

Le patin mobile se clipse et se retire facilement.

Les patins sont livrés non montés.

Spécifications

Vis moletée GN 421
Plastique
noir, finition brillante


Goujon fileté
Inox AISI 303


Patin
Plastique
Technopolymère (Polyacétal POM)

  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir mat

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 421.12 Vis moletées avec patin mobile schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1l1d2d3d4d5d6 +0,05hkl2l3l4
M 6253545152412144,516,59,55,13,67,6
M 8304050183014166,119,5116,24,29,2
M 8304050213014166,119,5116,2510
M 8304050253014166,119,5116,25,510,5
M 8304050323014166,119,5116,2611
M 8304050403014166,119,5116,2813
M 10354555213616187,822,512,57,34,310
M 10354555253616187,822,512,57,34,610,5
M 10354555323616187,822,512,57,3511
M 10354555403616187,822,512,57,3713

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l1
Diamètre du patin d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,89
plus TVA 0,36 €
brute 2,25 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.