JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 439 Pieds de machine Acier, avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé

Photo

GN 439 Pieds de machine , acier, avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé

Description du produit

Information

Les pieds de machine GN 439 sont utilisés pour monter des machines, systèmes ou dispositifs de dimension réduite.

Grâce à la sous-couche de caoutchouc, ils ont un effet amortissant et réducteur de bruit et empêchent la dégradation des surfaces. Ils sont également conçus de sorte à permettre à la broche filetée d'absorber les forces de compression. Cette caractéristique est nécessaire pour palier l'irrégularité de la portée de la rondelle de maintien lors de l'alignement à niveau.

Grâce à la connexion rivetée stable entre la broche filetée et la rondelle de maintien, les forces appliquées peuvent être transmises de manière fiable à la sous-couche en caoutchouc.

Spécifications

Acier

  • Classe 5 de résistance à la traction
  • zingué, passivé bleu

Sous-couche en caoutchouc
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)

  • vulcanisé
  • noir
  • résistant aux températures jusqu'à 120 °C
  • Dureté Shore A dur70

RoHS

Sur demande

autres diamètres et longueurs de broche

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 439 Pieds de machine , acier, avec sous-couche en caoutchouc, vulcanisé schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur lhsA/FCharge statique
en N
19M 63045141,53240
25M 63045161,53540
32M 840651824840
38M 840652024920
50M 104570222,552500
64M 104570262,553700

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
d2
Longueur l
Dureté

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,33
plus TVA 0,63 €
brute 3,96 €
En stock
Poids: 0,011 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.