Les pieds de machine, également appelés pieds de nivellement, sont utilisés pour soutenir et stabiliser les machines et les systèmes.
Ils se composent généralement d'une plaque d'assise et d'un goujon fileté et sont disponibles sous forme de pieds à conception rigide ou pieds articulés pour les sols qui ne sont pas parfaitement réguliers.
Les pieds de machine sont utilisés pour stabiliser les machines, les systèmes et les équipements sur n'importe quel sol. Ils créent un espace entre la surface d'appui et le logement ou le cadre. Les plaques d'assise sont conçues pour éviter d'endommager les revêtements de sol sensibles. En outre, les modèles typiques comportent des embouts de protection ou des inserts en caoutchouc.
Ganter propose des pieds de machine en tant que pièces standard dans de nombreux modèles différents pour un large éventail d'applications :
Les pieds de machine avec amortissement des vibrations sont particulièrement adaptés aux équipements de mesure particulièrement sensibles ou aux machines qui produisent des niveaux élevés de vibrations.
Les pieds de machine avec pattes de fixation sont dotés d'une plaque de support déployée avec un ou plusieurs trous. Les trous préformés permettent de fixer les pieds de machine sur la surface de support.
Les pieds de machine pour les applications hygiéniques sont fabriqués en inox antirouille de haute précision. Ils sont disponibles dans des conceptions certifiées selon les directives EHEDG et 3A.