JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 4534 Boutons moletés Plastique, douille en laiton, Softline

Photo

GN 4534 Bouton moleté, plastique, douille en laiton, Softline
ELESA original design
code: MBT-B-SOFT
Softline

Famille de produits Softline

Les pièces standard Softline présentent une surface douce et antidérapante et confèrent une meilleure transmission de force entre la main et l'élément opérationnel, en particulier dans des conditions ambiantes humides, huileuses, chaudes ou froides.

  • revêtement permanent en élastomère
  • transfert de force optimisé
  • fonctionnement sûr dans des conditions humides ou huileuses
  • ergonomie supérieure
Afficher tous les produits Softline
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Information

Le revêtement Softline sur la surface de contact du bouton moleté GN 4534 rend ces boutons particulièrement "conviviaux pour l'opérateur" et ergonomiques.

La surface douce et antidérapante la rend très agréable au contact, que ce soit pour les mains humides (transpiration), les surfaces grasses ou même à des températures élevées ou basses.

En plus de sa surface souple, ce bouton a un large rebord qui contribue à répartir la force de préhension de l'opérateur tout en permettant un couple plus élevé.

Spécifications

Corps de base
Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)


Revêtement Softline

  • Elastomère (TPE) 70 Shore A
  • lié chimiquement au corps de base
  • granules de plastique conforme aux normes de la FDA
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir, finition mat

Douille
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 4534 Bouton moleté, plastique, douille en laiton, Softline schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H9d3d4h1h2t
min.
44B 6M 617241013
44-M 817241013
54B 8M 8203012,518
54-M 10203012,518

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Diamètre d'alésage d2
Filetage d3

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,10
plus TVA 0,78 €
brute 4,88 €
En stock
ELESA Code: 134321
Description: MBT.45 B-M6-SOFT
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.