JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5341 Boutons triangle Plastique

Photo

GN 5341 Boutons triangle, plastique
ELESA original design
code: VTR-FP / VTR-N

Description du produit

Information

L'utilisation du matériau technopolymère résistant aux chocs pour le bouton triangulaire GN 5341 supprime l'utilisation d'une douille métallique sur le bouton carré.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C
  • noir, finition brillante

Douille
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5341 Boutons triangle, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
H9
Carré
d3d4h1h2t
32M 5V 514101446
40M 6V 616121858
50M 8V 6191622610
60M 10V 7222026712

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Carré s
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,18
plus TVA 0,22 €
brute 1,40 €
En stock
ELESA Code: 83031
Description: VTR.32N-5X5
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.