JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.2 Aimants de retenue en forme de disque, avec filetage femelle

Photo

GN 50.2 Aimants de retenue avec filetage femelle

Description du produit

Information

Les aimants de retenue GN 50.2 sont un système magnétique blindé.

Spécifications

Logement/douille filetée
Acier zingué


Matériaux de l'aimant :

  • Ferrite dureHF
    résistant aux températures jusqu'à 200 °C

  • SmCoSC
    Samarium, cobalt
    résistant aux températures jusqu'à 200 °C

  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    résistant aux températures jusqu'à 80 °C


RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1
Embouts en caoutchouc GN 70.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50.2 Aimants de retenue avec filetage femelle schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes

d1

Tolérances
HF


SC/ND
HF
h
HF
d2

d3

l

t
SC/ND
h
SC/ND
d2

d3

l

t
Forces adhésives
nominales en N

HF

SC

ND
6-±0,1-----4,5 ±0,1M 36 ±0,176-55
8-±0,1-----4,5 ±0,1M 36 ±0,176-1113
10±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 36 ±0,17642025
13±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 36 ±0,176104060
16±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 46 ±0,176186095
20±0,1±0,16 +0,2/-0,1M 36 ±0,1756 ±0,1M 48 ±0,2773090140
25±0,1±0,17 +0,3/-0,2M 48 ±0,2877 ±0,2M 48 ±0,27740150200
32±0,1±0,17 +0,3/-0,2M 48 ±0,2877 ±0,2M 510 ±0,28,5880220350
36+0,2/-0,1-7,7 +0,3/-0,2M 48 ±0,28,37-----100--
40+0,2/-0,1-8 +0,3/-0,2M 48 ±0,28,57-----125--
40+0,2/-0,1±0,18 +0,3/-0,2M 510 ±0,21088 ±0,2M 610 ±0,2108125-670
47+0,2/-0,1-9 +0,4/-0,2M 48 ±0,287-----180--
47+0,2/-0,1±0,29 +0,4/-0,2M 612 ±0,211,5109,2 ±0,2M 612 ±0,211,310180-790
50+0,2/-0,1-10 +0,4/-0,2M 48 ±0,28,57-----220--
50+0,2/-0,1±0,110 +0,4/-0,2M 612 ±0,2121010 ±0,2M 815 ±0,21210220-1000
57+0,2/-0,1-10,5 +0,5/-0,2M 48 ±0,287-----280--
57+0,2/-0,1-10,5 +0,5/-0,2M 612 ±0,21210-----280--
63+0,3/-0,1-14 +0,5/-0,2M 48 ±0,287-----350--
63+0,3/-0,1-14 +0,5/-0,2M 815 ±0,21610-----350--
80+0,3/-0,1-10 +0,5/-0,2M 612 ±0,211,510-----500--
80+0,3/-0,1-18 +0,5/-0,2M 612 ±0,210,510-----600--
80+0,3/-0,1-18 +0,5/-0,2M 1020 ±0,21615-----600--
100+0,5/-0,1-22 +0,5/-0,2M 1222 ±0,22118-----900--
125+0,5/-0,1-26 +0,5/-0,2M 1425 ±0,22420-----1300--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant



Diamètre d1
Hauteur h (HF)
Hauteur h (SC / ND)
Filetage d2
Filetage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,35
plus TVA 0,45 €
brute 2,80 €
En stock
Poids: 0,002 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.