JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.4 Aimants de retenue en forme de disque, avec alésage

Photo

GN 50.4 Aimants de retenue avec alésage Matériau: HF - Ferrite dure
Matériau: HF - Ferrite dure
GN 50.4 Aimants de retenue avec alésage Matériau: HF - Ferrite dure GN 50.4 Aimants de retenue avec alésage Matériau: ND - NdFeB GN 50.4 Aimants de retenue avec alésage Matériau: SC - SmCo

Description du produit

Information

Les aimants de retenue GN 50.4 sont un système magnétique blindé.

Pour que les propriétés magnétiques (forces adhésives) ne soient pas diminuées, les vis de fixation doivent être composées d'un matériau non magnétique (magnétique non conducteur).

Spécifications

Logement
Acier zingué


Matériaux de l'aimant :

  • Ferrite dureHF
    résistant aux températures jusqu'à 200 °C

  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    résistant aux températures jusqu'à 80 °C


RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1
Embouts en caoutchouc GN 70.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50.4 Aimants de retenue avec alésage schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1Tolérances
HF

ND / SC
hTolérances
HF

ND

SC
d2
HF
d2
ND
d3
HF
d4
HF
d4
ND
d5
HF
t
HF
Forces magnétiques nominales en N
HF

ND

SC
10-±0.14,5-±0.1--2,6--5,2---19-
13-±0.14,5-±0.1--3,5--6,6---40-
16±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1±0.13,53,5-76,6--147557
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.1±0.14,34,5-109,3--2710581
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.2±0.15,54,5-129--36160105
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.2±0.15,55,5-1211--72310235
40+0.2/-0.1±0.18+0.4/-0.2±0.2±0.15,55,5-1310,3--90500540
47-+0.2/-0.19,2-±0.3--8,5--17,3---740-
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2----8,5--228,5180--
57+0.2/-0.1-11+0.5/-0.2----6,5--249230--
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2----6,5--2412290--
80+0.3/-0.1-10+0.5/-0.2----6,5--328450--
80+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2----6,5--11,515540--
83+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2----10,5--3215600--
100+0.5/-0.1-22+0.5/-0.2----10,5--3418680--

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Matériau



Diamètre d1
h
d2 (HF)
d2 (ND)
d3 (HF | d1 >=50)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,01
plus TVA 0,38 €
brute 2,39 €
En stock
Poids: 0,004 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.