JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.6 Aimants de retenue en forme de disque, à crochet/œillet

Photo

GN 50.6 Aimants de retenue à crochet/œillet Type: A - avec crochet
Type: A - avec crochet
GN 50.6 Aimants de retenue à crochet/œillet Type: A - avec crochet GN 50.6 Aimants de retenue à crochet/œillet Type: B - avec œillet

Description du produit

Information

Les aimants de retenue GN 50.6 sont un système magnétique blindé.

Spécifications

Logement/crochet/œillet
acier zingué


Matériau de l'aimant
Ferrite dureHF
résistant aux températures jusqu'à 200 °C


RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 70
Disques adhésifs GN 70.1
Embouts en caoutchouc GN 70.2

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 50.6 Aimants de retenue à crochet/œillet schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aavec crochet
Bavec œillet
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 ±1
Type A

Type B
d3h1 ±2
Type A

Type B
h2Forces adhésives
nominales en N
1610102,524,524,54,518
2010102,52828630
2513,512,53,530,530,5740
3213,512,53,530,530,5780
3613,512,53,532327,7100
4013,512,53,530,530,58125
4713,512,53,534349180
5013,512,53,5323510220
5713,512,53,5353510,5280
6313,512,53,5363814350
8023205,557,551,518600

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,54
plus TVA 0,48 €
brute 3,02 €
En stock
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.