JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 521.8 Volants pleins pour indicateurs de position GN 000.8/GN 000.3

Photo

GN 521.8 Volants pleins pour indicateurs de position
ELESA original design
code: VDSC.-GXX2+I

Description du produit

Information

Les volants GN 521.8 comportent un évidement dans le moyeu pour accepter les indicateurs de position GN 000.8 et GN 000.3.

Pour les applications où ces volants sont utilisés par choix sans les indicateurs de position, un capuchon de moyeu est disponible pour couvrir l'évidement.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé, résistant aux chocs
  • Résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • noir mat

Douille de moyeu
Acier, noirci


Douille filetée en laiton pour recevoir la poignée tournante


Poignées tournantes
Plastique, technopolymère
noir mat


Vis de pression DIN 916
à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Sur demande

Volant plein à poignée éclipsable

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 521.8 Volants pleins pour indicateurs de position schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette

Type

Davec poignée tournante
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Poignée
cylindrique
pour indicateurs de position
GN 000.8
Taille

GN 000.3
Taille
125B 8B 10223576272263416549226060
200B 16B 20304276383470409080256060

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type

Séquence d'installation

  1. Installez le volant sur la broche, percez un trou traversant (si nécessaire), puis serrez-le à l'aide de la vis de fixation.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis. N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que le point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (GN 000.8), l'aiguille et le compteur (GN 000.3) respectivement.

Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté. Resserrez la vis.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
31,46
plus TVA 5,98 €
brute 37,44 €
En stock
ELESA Code: CE.34015
Description: VDSC.125-GXX2 A-8+I
Poids: 0,290 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.