Indicateurs de position

Les indicateurs de position analogiques/numériques sont également des indicateurs de position courants. Ils transforme le mouvement de rotation d'une broche, par exemple, en une position d'affichage. Les versions analogiques indiquent la position à l'aide d'une aiguille.

Les versions numériques comportent un contre-mécanisme d'affichage mécanique et un affichage LCD électrique programmable librement.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Indicateur

NOUVEAU GN 953

Indicateurs de position, abre creux acier, 5 chiffres, indication numérique, mécanisme de compteur

NOUVEAU GN 954

Indicateurs de position, arbre creux acier, 4 chiffres, indication numérique, mécanisme de compteur

NOUVEAU GN 955

Indicateurs de position, arbre creux acier, 3 chiffres, indication numérique, mécanisme de compteur
Rien trouvé ? Demandes spéciales