JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 522.8 Volants à bras pour indicateurs de position GN 000.8/GN 000.3

Photo

GN 522.8 Volants à bras pour indicateurs de position Type: A - sans poignée
ELESA original design
code: VRTP.-GXX2/VRTP.-GXX+I
Type: A - sans poignée
GN 522.8 Volants à bras pour indicateurs de position Type: A - sans poignée GN 522.8 Volants à bras pour indicateurs de position Type: D - avec poignée tournante

Description du produit

Information

Les volants GN 522.8 sont similaires aux volants à bras GN 522. Ils sont cependant équipés d'un logement pour recevoir les indicateurs de position GN 000.8 et GN 000.3 et sont munis d'une vis de pression pour le montage sur l'arbre.

Pour les réglages plus importants, l'alésage du moyeu peut être livré avec une rainure de clavette.

La forme de ces volants ne répond pas seulement à toutes les exigences d'un design moderne, mais couvre également tous les aspects sous un angle ergonomique.

Spécifications

Corps Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • renforcé, résistant aux chocs
  • Résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir mat

Douille de moyeu en acier, noirci


Douille filetée en laiton pour recevoir la poignée tournante


Logement pour indicateur de position
Technopolymère (Polyamide PA)
renforcé de fibre de verre


Poignées tournantes
Plastique, technopolymère
noir mat


Vis de pression DIN 916
à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Accessoire

Indicateurs de position GN 000.8 (Système de pendule, indication analogique)
Indicateurs de position GN 000.3 (Système de pendule, indication numérique/analogique)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 522.8 Volants à bras pour indicateurs de position schéma

Options d'article/Tableau

Code d'alésage

Bsans rainure de clavette
Kavec rainure de clavette

Type

Asans poignée
Davec poignée tournante
Afficher/Masquer colonnes
d1d2 H7
Alésage
d3d4d5bl1l2l3l4rØ
Poignée
cylindrique
pour indicateurs de position
GN 000.8
Taille

GN 000.3
Taille
16014264076252751128065246060
20016305076283461128084246060
250203558763238701290105256060

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Code d'alésage


Diamètre d'alésage d2
Type


Séquence d'installation

  1. Installez le volant sur la broche et fixez-le à l'aide de la vis.

  2. Tournez la broche vers le point de départ (position 0).

  3. Déplacez l'indicateur de position « à la main » vers la position 0 avant son montage.

  4. Montez l'indicateur de position dans l'encastrement du moyeu puis fixez-le avec une vis.
    N'appliquez pas de couple excessif inutile pour éviter toute déformation du boîtier !

  5. Tournez le volant et assurez-vous que la point de départ de la broche est aligné avec la position 0 des deux aiguilles (Indicateurs de position GN 000.8 (Système de pendule, indication analogique)), l'aiguille et le compteur (Indicateurs de position GN 000.3 (Système de pendule, indication numérique/analogique)) respectivement.
    Dans le cas contraire, la vis doit être desserrée et l'indicateur de position ajusté. Resserrez la vis.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
37,36
plus TVA 7,10 €
brute 44,46 €
En stock
ELESA Code: CE.33111-R
Description: VRTP.160-GXX2-A14
Poids: 0,340 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.