JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5330.5 Boutons Tristar Douille en inox

Photo

GN 5330.5 Boutons Tristar avec douille en inox
ELESA original design
code: VB.639 S
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

En raison de la forme des boutons Tristar EN 5330.5, un couple supérieur peut être obtenu. Le matériau est capable de supporter un impact relativement élevé.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • noir mat

Douille
Inox AISI 303


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5330.5 Boutons Tristar avec douille en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d4h1h2t
min.
45M 6192522,512
63M 826282515
80M 1032353017
100M 1236423620
130M 1643474022

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,32
plus TVA 1,39 €
brute 8,71 €
En stock
ELESA Code: 65548
Description: VB.639/45 SST-M6
Poids: 0,030 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.