JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5333 Boutons étoile Duroplast, avec carré

Photo

GN 5333 Boutons étoile, avec carré
ELESA original design
code:VCR.192

Description du produit

Information

Les boutons étoile GN 5333 répondent aux exigences de qualité les plus élevées. En raison d'un processus de fabrication spécifique, la ligne de séparation du moule peut être évitée.

Spécifications

Plastique

  • résistant aux températures jusqu'à 110 °C
  • noir, finition brillante

Douille carrée
Laiton


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5333 Boutons étoile, avec carré schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1H9
Carré
d2d3h1h2t
40V 6-142115104
50V 6V 7142418105
60V 6V 7162920104
70V 7V 8183522145
85V 8V 9184525148
100V 10-185728146

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Carré s

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
4,16
plus TVA 0,79 €
brute 4,95 €
En stock
ELESA Code: 69001
Description: VCR.192/40-6X6
Poids: 0,019 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.