Boutons étoile

Les boutons étoile peuvent posséder sept lobes conformément à la norme DIN ou cinq lobes pour plus de modernité et d'ergonomie. Ils sont généralement utilisés pour la mise en tension et le serrage.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits

DIN 6336 Boutons étoile, fonte Type: E - avec alésage borgne fileté

DIN 6336

Boutons étoile, fonte
DIN 6336 Bouton étoile, aluminium Type: D - avec alésage traversant fileté<br />Finition: MT - finition mate (rectifiée)

DIN 6336

Bouton étoile, aluminium
DIN 6336 Boutons étoile, inox Type: E - avec alésage borgne fileté

DIN 6336

Boutons étoile, inox
GN 6336 Boutons étoile, inox AISI 316 Type: E - avec alésage borgne fileté

GN 6336

Boutons étoile, inox AISI 316
DIN 6336 Boutons étoile, plastique, douille en acier Matériau: KT - Plastique<br />Type: K - avec douille filetée

DIN 6336

Boutons étoile, plastique, douille en acier
GN 6336.10 Boutons étoile avec pivot Matériau du patin: MS - Laiton

GN 6336.10

Boutons étoile avec pivot
GN 6336.13 Boutons étoile imperdable + douille Type: K - avec chaînette

GN 6336.13

Boutons étoile imperdable + douille
GN 6336.13 Boutons étoile imperdable + goujon fileté Type: K - avec chaînette

GN 6336.13

Boutons étoile imperdable + goujon fileté
GN 636 Boutons étoile, plastique Type: E - avec alésage borgne fileté<br />Couleur: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 636

Boutons étoile, plastique
GN 636.4 Boutons étoile avec goujon fileté, plastique Couleur: DSG - gris foncé, RAL 7021, finition mat

GN 636.4

Boutons étoile avec goujon fileté, plastique
GN 5331 Boutons étoile, de type bas Type: A - sans capuchon

GN 5331

Boutons étoile, de type bas
GN 5331 Boutons étoile, de type bas Type: B - avec capuchon<br />Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat

GN 5331

Boutons étoile, de type bas
GN 5337.1 Boutons étoile avec douille saillante en acier, avec capuchon Type: E - Avec capuchon (alésage borgne fileté)<br />Couleur du capuchon: DGN - vert, RAL 6017, finition mat

NOUVEAU GN 5337.1

Boutons étoile avec douille saillante en acier, avec capuchon
GN 5337.2 Boutons étoile avec capuchons colorés, plastique, douille en laiton Type: E - Avec capuchon (alésage borgne fileté)<br />Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat

GN 5337.2

Boutons étoile avec capuchons colorés, plastique, douille en laiton
GN 5337.7 Boutons étoile avec capuchons colorés, plastique, douille inox Type: E - Avec capuchon (alésage borgne fileté)<br />Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat

GN 5337.7

Boutons étoile avec capuchons colorés, plastique, douille inox
GN 5337.6 Boutons étoile, plastique, douille laiton, Softline, avec capuchons de couleur Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat

GN 5337.6

Boutons étoile, plastique, douille laiton, Softline, avec capuchons de couleur
GN 5336 Bouton étoile, aluminium Type: E - avec alésage borgne fileté<br />Finition: PL - poli

GN 5336

Bouton étoile, aluminium
GN 5334.13 Boutons étoile en inox imperdables + douille Type: K - avec chaînette

GN 5334.13

Boutons étoile en inox imperdables + douille
GN 5435 Boutons étoile, Inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)<br />Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM

NOUVEAU GN 5435

Boutons étoile, Inox, conception hygiénique