JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5336 Boutons étoile Aluminium

Photo

GN 5336 Bouton étoile, aluminium Type: E - avec alésage borgne fileté
Finition: PL - poli
Type: E - avec alésage borgne fileté
Finition: PL - poli
GN 5336 Bouton étoile, aluminium Type: E - avec alésage borgne fileté
Finition: PL - poli GN 5336 Bouton étoile, aluminium Type: C - avec alésage borgne lisse H7
Finition: MT - finition mate (rectifiée) GN 5336 Bouton étoile, aluminium Type: C - avec alésage borgne lisse H7
Finition: PL - poli GN 5336 Bouton étoile, aluminium Type: D - avec alésage traversant fileté
Finition: MT - finition mate (rectifiée) GN 5336 Bouton étoile, aluminium Type: D - avec alésage traversant fileté
Finition: PL - poli GN 5336 Bouton étoile, aluminium Type: E - avec alésage borgne fileté
Finition: MT - finition mate (rectifiée)

Description du produit

Information

Les boutons étoile GN 5336 sont forgés, ce qui permet de garantir une structure à grain fin, une résistance à la traction élevée et une surface lisse.

Conception ELESA originale, désormais fabriqué en métal en accord avec ELESA S.p.a.

Spécifications

Aluminium

  • finition mate (rectifiée)MT
    défauts de coulée non visibles
  • poliPL

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5336 Bouton étoile, aluminium schéma

Options d'article/Tableau

Type

Cavec alésage borgne lisse H7
Davec alésage traversant fileté
Eavec alésage borgne fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2
Filetage
Type E

Type D
Type E
d3 H7
Alésage
Type C
d4 +0,5h1 -1h2t1
min.
t2
40M 6M 8B 8142512,51513
50M 8M 10B 101832161816
60M 10M 12B 122040202220
70M 12M 16B 162546232820

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Diamètre d'alésage d3
Type



Finition

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

GN 110 Zeichnung
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

Cross holes GN 110

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,95
plus TVA 1,32 €
brute 8,27 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,03 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.