JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5337.8 Boutons étoile débrayables Manipulation par clé

Photo

GN 5337.8 Boutons étoile débrayables
ELESA original design
code: VLS.

Description du produit

Information

Les boutons étoile débrayables GN 5337.8 ont été développés pour les applications dont l'accès est interdit au personnel non autorisé.

Le profil du trou de serrure (correspondant au profil de la clé) empêche la pénétration d'objets étrangers.

De plus, le bouton étoile débrayable a été conçu de telle manière qu'il peut également être utilisé à l'extérieur.

Spécifications

Bouton
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • noir mat

Bride du couvercle en plastique avec bouton champignon soudé par ultrasons


Élément d'indexation en plastique
(Technopolymère POM)


Douille filetée
Laiton


RoHS

Accessoire

Clés GN 5337.8

Sur demande

avec goujon fileté

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5337.8 Boutons étoile débrayables schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2h3t
min.
42M 616,53014,50,512
42M 816,53014,50,513
55M 8193315113
55M 10193315117

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques


Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Fonction

Sketch GN 5337.8 clamping/loosening

Avec la clé dans la serrure (aucune rotation requise), la fonction normale du bouton étoile (serrage / desserrage) est assurée.

Sketch GN 5337.8 clamping

Sans clé dans la serrure, le bouton étoile ne peut être serré que dans le sens horaire. En cas de rotation anti-horaire (desserrage), le mécanisme d'indexation désolidarise le bouton de la douille filetée.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,81
plus TVA 1,10 €
brute 6,91 €
En stock
ELESA Code: 76501
Description: VLS.42 B-M6
Poids: 0,025 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.