JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 534 Vis moletées Plastique

Photo

GN 534 Vis moletées, plastique
ELESA original design
code: MBT.p

Description du produit

Information

Le profil unique (petits carrés) sur le bord des boutons moletés GN 534 se distingue par sa forme et sa fonctionnalité.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polypropylène PP)

  • renforcé, résistant aux chocs
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C
  • Noir, RAL 9005, finition matSWSW

Goujon fileté
Acier zingué, passivé bleu


RoHS

Sur demande

Capuchon dans d'autres couleurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 534 Vis moletées, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d2Longueur ld3h1h2
3231M 5102040---152411,5
3231M 6101620253040152411,5
4039,5M 61016203040-1726,512,5
4039,5M 81620253040501726,512,5
5050M 8163050---203316
5050M 10203050---203316
6061M 10203050---233918,5
6061M 12203050---233918,5
7070M 123050----244220,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques



Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur du filetage l
Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,60
plus TVA 0,30 €
brute 1,90 €
En stock
ELESA Code: 34221-C9
Description: MBT.30P-M5X10-C9
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.