JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5342 Boutons Tristar plastique, antimicrobien

Photo

GN 5342 Boutons Tristar, plastique, antimicrobien Finition: SGA - gris foncé, RAL 7021, finition mat
ELESA original design
code: VTT-SST-SAN
Finition: SGA - gris foncé, RAL 7021, finition mat
GN 5342 Boutons Tristar, plastique, antimicrobien Finition: SGA - gris foncé, RAL 7021, finition mat GN 5342 Boutons Tristar, plastique, antimicrobien Finition: WSA - blanc, RAL 9016, finition mat
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Sanline

Famille de produits Sanline

Les pièces standard Sanline composées de matériaux ou de revêtements synthétiques antibactériens empêchent les microbes ou les bactéries de se déposer et de se développer sur les éléments fonctionnels. La technologie basée sur les ions argent est absolument sans danger pour l'utilisateur et reste efficace après de nombreux cycles de nettoyage.

  • plastique/revêtement antibactérien
  • efficacité longue durée, même après des nettoyages fréquents
  • absolument inoffensif pour l'utilisateur
Afficher tous les produits Sanline

Description du produit

Information

Les boutons Tristar GN 5342 sont en plastique antimicrobien.

L'ajout d'un additif à base d'argent a permis de créer un agent actif naturel qui contribue à prévenir la prolifération bactérienne. Même après un nettoyage répété avec du savon ou un solvant, l'effet antimicrobien de cet additif ne diminuera pas. Une stérilisation à des températures inférieures à 130 °C n'aura pas non plus d'effet sur la propriété antimicrobienne.

Avec ces propriétés, les poignées sont le choix idéal pour les secteurs de l'ingénierie médicale, l'alimentation et l’industrie pharmaceutique, et de manière générale lorsque l'hygiène est extrêmement importante.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 130 °C
  • gris foncé, RAL 7021, finition matSGASGA
  • blanc, RAL 9016, finition matWSAWSA

Douille filetée
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5342 Boutons Tristar, plastique, antimicrobien schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2t min.
40M 8162713,513
50M 1019301517

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques





Diamètre du bouton d1
Filetage d2
Finition
SGA
WSA

Sanline - Remarques générales

Les poignées et les éléments d'actionnement peuvent servir de vecteurs pour de nombreux agents pathogènes. À chaque contact avec la main, les bactéries et les germes s'installent sur la surface, où ils peuvent proliférer sans contrôle au fil du temps, par exemple entre deux cycles de nettoyage. Si une ou plusieurs autres personnes touchent ensuite la même pièce, la population élargie d'agents pathogènes a la possibilité de se propager encore plus.

Les pièces standard antimicrobiennes de la famille Sanline permettent d'éviter la propagation de pathogènes sur les éléments d'actionnement. Ceci permet de réduire activement la propagation des bactéries, des champignons et des virus.

Les additifs à base d'ions d'argent utilisés dans les plastiques ou les revêtements en poudre destinés aux pièces standard de la famille Sanline détruisent les parois cellulaires des micro-organismes et les neutralisent du même coup. Leur efficacité est conservée pendant longtemps, même après des cycles de nettoyage fréquents, et est absolument sans danger pour l'utilisateur.

With their antimicrobial properties, the Sanline operating elements are predestined for areas with elevated hygiene requirements. Celles-ci comprennent les cabinets de médecins, les hôpitaux, les établissements de réadaptation et de soins ainsi que les cafétérias, les usines de transformation des aliments et les exploitations agricoles avec du bétail. Les produits Sanline réduisent également le risque d'infection dans les endroits où de nombreuses personnes différentes entrent en contact avec des poignées et des éléments d'actionnement, comme dans les stades et les salles de concert, les parcs et les installations de bien-être ainsi que dans les transports en commun.

Principe de fonctionnement

Les plastiques ou les revêtements en poudre contenant des ions d'argent inhibent la fixation et la prolifération des agents pathogènes au niveau des surfaces. L'effet est basé sur un principe naturel et reste continuellement efficace pendant longtemps.

Les ions d'argent (Ag⁺) sont diffusés à partir de la surface en plastique et se fixent aux parois cellulaires du microbe. Après un court laps de temps, les ions d'argent traversent la paroi cellulaire du microbe et détruisent l'activité enzymatique à l'intérieur de la cellule. Le matériel génétique du microbe est attaqué, ce qui empêche la poursuite de la division cellulaire et finit par tuer le germe.

63433111-02e2-46f8-be60-6738e79f3531

L'effet antimicrobien de l'additif n'est pas réduit par un nettoyage répété avec du savon ou un solvant. Cet effet n'est pas atténué, même à des températures de stérilisation.

Tests de laboratoire

Les plastiques ou les revêtements en poudre des pièces standard Sanline ont été testés par un laboratoire d'essai agréé pour les micro-organismes suivants :

Plastique

Bactéries (conformément à la norme ISO 22196:2011) :

  • Staphylococcus aureus ATCC® 25923™
  • Escherichia coli ATCC® 25922™
  • Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™
  • Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™

Champignons (conformément à la norme ISO 22196:2011) :

  • Candida albicans ATCC® 10231™

Il est démontré que ce principe d'action permet de réduire la prolifération des bactéries et des champignons ; au bout de 24 heures, la contamination microbienne des surfaces est inférieure à 1 % de la contamination initiale. Dans le cas des virus, la contamination est réduite à moins de 5 %.

Pièce standard type
Prolifération des micro-organismes en 24 h

2f5389f7-bce0-4504-99be-737cb27877ec

Pièce standard Sanline
Réduction des micro-organismes en 24 h

377a815b-2621-4599-b49c-4dbf7c6de88e

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
6,54
plus TVA 1,24 €
brute 7,78 €
En stock
ELESA Code: 153266-C1
Description: VTT.40-SST-M8-SAN-C1
Poids: 0,024 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.