JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5342.13 Boutons Tristar avec protection contre la perte, douille en inox

Photo

GN 5342.13 Boutons Tristar avec protection contre la perte, douille en inox Protection contre la perte: P - avec chaînette en plastique
ELESA original design
code: VTT-SST-LP
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les boutons Tristar GN 5342.13 peuvent être fixés de manière captive à un élément de base à l'aide d'une chaînette.

Les boutons étoile sont fournis déjà montés (avec une chaînette en plastique).

Spécifications

Plastique

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 60 °C
  • noir mat

Douille
Inox AISI 304


Anneau de retenue/chaînette
Technopolymère (Polyalcool POM)


Anneau
Inox
noirci chimiquement


RoHS

Sur demande

avec douille en laiton
Chaînettes en plastique dans d'autres longueurs

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5342.13 Boutons Tristar avec protection contre la perte, douille en inox schéma

Options d'article/Tableau

Protection contre la perte

Pavec chaînette en plastique
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2h3rt
min.
25M 51220102,42010
32M 6142311,52,72110
40M 8162713,53,221,513
50M 101930153,622,517

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Caractéristiques

Diamètre du bouton champignon d1
Filetage d2
Protection contre la perte

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,14
plus TVA 1,55 €
brute 9,69 €
En stock
ELESA Code: 168116
Description: VTT.25-SST-M5-LP
Poids: 0,006 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
84879090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.