JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5344 Boutons triangle à limiteur de couple

Photo

GN 5344 Boutons triangle à limiteur de couple
ELESA original design
code: VTD

Description du produit

Information

Les boutons triangle à limiteur de couple GN 5320 sont utilisés lorsque le couple appliqué manuellement doit être limité.

Lorsqu'il est tourné dans le sens horaire, le couple du bouton triangulaire déclenche un "sur-engagement" dès que le couple spécifié est atteint. Lors du serrage, cela garantira que le couple maximum autorisé n'est pas dépassé.

Avec une torsion vers la gauche, le couple nécessaire pour la déconnexion est appliqué avec fiabilité.

Des essais d'endurance ont montré que le couple ne varie pas même après 60 000 cycles de serrage.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir mat

Mécanisme de limiteur de couple
Acier durci


Douille
Acier zingué, passivé bleu


Couleur du capuchon
gris, RAL 7035, finition matDGRDGR


RoHS

Sur demande

avec goujon fileté
avec d'autres couples
avec douille en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5344 Boutons triangle à limiteur de couple schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3h1h2tCouple ±20 %
en Nm
60M 627,550,5201023
60M 827,550,5201223
80M 827,553,5221246
80M 1027,553,5221246
80M 1227,553,5221246

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
Filetage d2
Couple en Nm
Couleur
DGR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
31,80
plus TVA 6,04 €
brute 37,84 €
En stock
ELESA Code: 35601-2N
Description: VTD.60-A-M6-2Nm
Poids: 0,090 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.