JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 9534 Indicateurs de position pour actionneurs linéaires configurables, compteur mécanique

Photo

GN 9534 Indicateurs de position pour actionneurs linéaires configurables, compteur mécanique Installation (vue de face): AN - sur le chanfrein, ci-dessus
Matériau: NI - Inox
Couleur: GR - Gris, RAL 7035
ELESA original design
DD52R, DD51, DD50
Installation (vue de face): AN - sur le chanfrein, ci-dessus
Matériau: NI - Inox
Couleur: GR - Gris, RAL 7035
GN 9534 Indicateurs de position pour actionneurs linéaires configurables, compteur mécanique Installation (vue de face): AN - sur le chanfrein, ci-dessus
Matériau: NI - Inox
Couleur: GR - Gris, RAL 7035 GN 9534 Indicateurs de position pour actionneurs linéaires configurables, compteur mécanique Installation (vue de face): AN - sur le chanfrein, ci-dessus
Matériau: ST - Acier
Couleur: GR - Gris, RAL 7035 GN 9534 Indicateurs de position pour actionneurs linéaires configurables, compteur mécanique Installation (vue de face): AR - sur le chanfrein, en dessous
Matériau: NI - Inox
Couleur: GR - Gris, RAL 7035 GN 9534 Indicateurs de position pour actionneurs linéaires configurables, compteur mécanique Installation (vue de face): AR - sur le chanfrein, en dessous
Matériau: ST - Acier
Couleur: GR - Gris, RAL 7035
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les indicateurs de position GN 9534 sont conçus pour être montés sur des actionneurs linéaires configurables. Ils sont montés sur la tige de broche de l'actionneur linéaire à l'aide d'une douille à serrage et d'une vis de pression. Le compteur à entraînement direct avec affichage numérique de la position doit être adapté au pas de la broche filetée.

Le logement est soudé par ultrasons, ce qui le rend particulièrement robuste, étanche et compact. Le joint en caoutchouc mousse empêche la transmission de vibrations au compteur et fait office de joint.

Spécifications

Arbre creux, douille à serrage

  • AcierST, noirci
  • InoxNI
    AISI 304

Logement
Plastique (Polyamide PA)

  • Orange, RAL 2004OROR
  • Gris, RAL 7035GRGR
  • Résistance thermique jusqu'à 80 °C
  • Résistant aux huiles et aux solvants

Chiffres blancs,
Roues noires pour les nombres entiers,
rouges pour les décimales, avec graduation supplémentaire


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 9534 Indicateurs de position pour actionneurs linéaires configurables, compteur mécanique schéma

Options d'article/Tableau

Type

RNombres croissants dans le sens horaire
LNombres croissants dans le sens anti-horaire

Installation (vue de face)

ANsur le chanfrein, ci-dessus
ARsur le chanfrein, en dessous
Afficher/Masquer colonnes
d1
Diamètre de l'actionneur linéaire
p
Pas de broche
Actionneur linéaire

Compteur
bd2 H7d3l1l2l3m1m2m3Vis de pressionMax. tr/min
183003246142621528,51018M 31500
304004.03382033265,530,516,522M 4625
301001.03382033265,530,516,522M 41500
4040004.04812293730643,52330M 5625
4010001.04812293730643,52330M 51500
5040004.04812293730643,52330M 5625
5010001.04812293730643,52330M 51000
6050005.04814293730643,52330M 5500

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Pas de broche p
Type


Matériau


Installation (vue de face)


Couleur
GR
OR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
58,10
plus TVA 11,04 €
brute 69,14 €
En stock
Poids: 0,029 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
90318080
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.