JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 556 Bouchons à échappement avec 2 descriptions de fonctions

Photo

GN 556 Bouchons à échappement avec 2 descriptions de fonctions
ELESA Original design
code: SFC.

Description du produit

Information

Les bouchons à échappement GN 556 sont utilisés lorsque la fonction de ventilation/respiration est temporairement non requise ou souhaitée, par exemple durant le transport.

Dans leur position d'étanchéité, les deux joints toriques empêchent les fuites de liquides et gaz.

Comme illustré dans le schéma ci-contre, le débit d'air est autorisé en position de ventilation/respiration.

Spécifications

Plastique

  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C
  • noir mat

Partie supérieure (capuchon)
Polyamide (PA)


Partie inférieure (partie filetée)
Polyacétal POM


Anneau d'étanchéité en caoutchouc NBR (Perbunan)


Filtre à air en mousse PU (Polyuréthane)
Filtration 10 µm


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 556 Bouchons à échappement avec 2 descriptions de fonctions schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4d5l1l2t
30G 3/829399335

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Filetage d2

Instruction de montage

Schéma GN 556 étape 1

Vissez la partie inférieure à l'aide d'une clé Allen®.

Schéma GN 556 étape 2

Insérez le filtre.

Schéma GN 556 étape 3

Placez la partie supérieure sur le dessus. Les boutons de la partie supérieure et les évidements appropriés de la partie inférieure servent à assembler l'unité dans une position correcte et précise.

Schéma GN 556 étape 4

Position de ventilation / reniflard :
Tournez la partie supérieure dans le sens horaire (flèche FERMETURE) jusqu'à la première position de verrouillage. Le marqueur 1 est situé au-dessus du pointeur de référence. Les mécanismes de verrouillage empêchent la partie supérieure de se desserrer par inadvertance.

Schéma GN 556 étape 5

Position fermée :
Continuez à tourner la partie supérieure dans le sens horaire (flèche FERMETURE) jusqu'à ce que le marqueur 0 se trouve au-dessus du pointeur de référence. Le mécanisme de verrouillage empêche la partie supérieure de se desserrer également dans cette position.

Schéma GN 556 étape 6

Pour revenir en position ventilation / respiration ou pour changer le filtre ou le démonter, tournez la partie supérieure dans le sens antihoraire comme indiqué par la flèche OUVERTURE.

Facteur de débit d'air/différence de pression

Schéma GN 556 infos

Le débit d'air [l/min.] est un facteur de la différence
de pression [l/min.] entre le récipient et l'air ambiant.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,56
plus TVA 2,77 €
brute 17,33 €
Demandez le délai de livraison
ELESA Code: 52801
Description: SFC.30-3/8+F
Poids: 0,018 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.