Bouchons filetés/bouchons d'étanchéité

Les bouchons filetés et les bouchons d'étanchéité scellent les ouvertures dans les conteneurs, les boîtes de vitesses et les réservoirs d'alimentation qui sont nécessaires pour le remplissage, le contrôle, la visualisation ou la vidange.

Filtrer produits
Nouveaux produits
Matériau
Résistant aux températures
Filetage (de - à) Filetage

GN 741 Bouchons filetés avec et sans symboles, aluminium, résistant jusqu'à 100 °C Type: AS - avec symbole de vidange DIN, blanc<br />N° d'identification: 1 - Sans trou d'évent

GN 741

Bouchons filetés avec et sans symboles, aluminium, résistant jusqu'à 100 °C
GN 742 Bouchons filetés avec et sans symboles, joint Viton, aluminium, résistant jusqu'à 180 °C, blanc Type: OS - neutre, blanc<br />N° d'identification: 1 - Sans trou d'évent

GN 742

Bouchons filetés avec et sans symboles, joint Viton, aluminium, résistant jusqu'à 180 °C, blanc
GN 742.5 Bouchons d’huile, inox Type: A - Avec symbole de vidange DIN

GN 742.5

Bouchons d’huile, inox
GN 749 Bouchons filetés, acier Type: A - Étanchéité caoutchouc NBR (Perbunan<sup><sup>®</sup></sup>)

GN 749

Bouchons filetés, acier
DIN 906 Bouchons filetés, inox, avec filetage conique Matériau: NI - Inox<br />Type: A - sans revêtement de filetage

DIN 906

Bouchons filetés, inox, avec filetage conique
DIN 908 Bouchons filetés, acier / inox, avec collier et six pans creux Matériau: ST - Acier<br />Type: AA - avec joint en aluminium

DIN 908

Bouchons filetés, acier / inox, avec collier et six pans creux
DIN 910 Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs Matériau: ST - Acier<br />Type: AC - avec joint en cuivre

NOUVEAU DIN 910

Bouchons filetés, Acier / Inox, avec collier et six pans extérieurs
GN 441 Bouchons filetés à 100 °C, aluminium Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent<br />Couleur: BL - blanc, baratté

GN 441

Bouchons filetés à 100 °C, aluminium
GN 442 Bouchons filetés jusqu'à 200 °C, aluminium Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent<br />Couleur: BL - blanc, baratté

GN 442

Bouchons filetés jusqu'à 200 °C, aluminium
GN 548.1 Bouchons, plastique Type: B - avec jauge

GN 548.1

Bouchons, plastique
GN 748 Bouchons de remplissage d'huile, plastique Type: A - sans jauge<br />Perçage d'évent d'air: 1 - Sans trou d'évent

GN 748

Bouchons de remplissage d'huile, plastique