JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563.1 Vis à poignée en T Plastique

Photo

GN 563.1 Vis à poignée en T, plastique
Original design
code: L.652 p

Description du produit

Information

Les vis à poignée en T GN 563.1 peuvent être utilisées sur les manettes d'actionnement ainsi que sur les dispositifs de serrage. Ces poignées conviennent idéalement à des applications nécessitant des forces de serrage manuelles très élevées.

Spécifications

Poignée
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
  • noir, finition mat

Vis
Acier
zingué, passivé bleu


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 563.1 Vis à poignée en T, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1
Dimension
nominale

Dimension
réelle
dl2h1h2s
Carré
4041M 51620-2818,513
4041M 62025-2818,513
5556,5M 62025-3321,515
5556,5M 82025-3321,515
6768,5M 82025303724,516,5
6768,5M 102030-3724,516,5
8082M 102030-41,52520
9394M 1230--4628,521

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage d
Longueur l2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,66
plus TVA 0,51 €
brute 3,17 €
En stock
ELESA Code: 32425
Description: L.652/40 p-M5x16
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 563.1-40-M5-16GN 563.1-40-M5-20GN 563.1-40-M6-20GN 563.1-40-M6-25GN 563.1-55-M6-20GN 563.1-55-M6-25GN 563.1-55-M8-20GN 563.1-55-M8-25GN 563.1-67-M8-20GN 563.1-67-M8-25GN 563.1-67-M8-30GN 563.1-67-M10-20GN 563.1-67-M10-30GN 563.1-80-M10-20GN 563.1-80-M10-30GN 563.1-93-M12-30