JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 563 Poignées en T Plastique

Photo

GN 563 Poignées en T, plastique
Original design
code: L.652

Description du produit

Information

Les poignées en T GN 563 peuvent être utilisées sur les manettes d'actionnement ainsi que sur les dispositifs de serrage. Ces poignées conviennent idéalement à des applications nécessitant des forces de serrage manuelles très élevées.

Spécifications

Poignée
Plastique, polyamide (PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • Température de fonctionnement -30 °C à +130 °C
  • noir, finition mat

Douille
Laiton


RoHS

Sur demande

Poignées en T en orange ou rouge

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 563 Poignées en T, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur l
Dimension
nominale

Dimension
réelle
d1  H9
Alésage
d2
Filetage
d3h1h2s
Carré
t
min.
4041-M 5-2818,51316
4041B 6M 692818,51316
5556,5-M 5-3321,51515
5556,5B 6M 6103321,51518
5556,5-M 8103321,51518
6768,5B 6-113724,516,520
6768,5B 8M 8113724,516,520
6768,5-M 10-3724,516,520
8082B 6-1441,5252025
8082B 8M 81441,5252025
8082-M 101441,5252025
8082-M 121441,5252018
9394B 6-154628,52125
9394-M 10154628,52125
9394-M 12154628,52118

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l
Diamètre d'alésage d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
2,96
plus TVA 0,56 €
brute 3,52 €
En stock
ELESA Code: 32420
Description: L-652/40 B-M5-C9
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 563-40-M5GN 563-40-B6GN 563-40-M6GN 563-55-M5GN 563-55-B6GN 563-55-M6GN 563-55-M8GN 563-67-B6GN 563-67-M8GN 563-67-B8GN 563-67-M10GN 563-80-B6GN 563-80-B8GN 563-80-M8GN 563-80-M10GN 563-80-M12GN 563-93-B6GN 563-93-M10GN 563-93-M12