JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 567 Écrous étoile Plastique

Photo

GN 567 Écrous étoile, plastique
ELESA original design
code: GFL

Description du produit

Information

Les écrous étoile GN 567 peuvent être utilisés pour verrouiller et sécuriser et requièrent un espace minimum.

Leur forme ergonomique les rend facile à agripper durant l'utilisation.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
  • noir, finition matSWSW

Douille
Laiton


RoHS

Sur demande

autres diamètres du filetage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 567 Écrous étoile, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4hk
40M 81225108,5
40M 101325108,5

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Couleur
SW

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,67
plus TVA 0,70 €
brute 4,37 €
En stock
ELESA Code: 168541
Description: GFL.40-B M8
Poids: 0,017 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39263000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.