JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 565.9 Poignées ellipse Inox

Photo

GN 565.9 Poignées ellipse, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté)
GN 565.9 Poignées ellipse, inox Type: A - Montage par l'arrière (alésage borgne fileté) GN 565.9 Poignées ellipse, inox Type: B - Montage par le côté opérateur
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 565.9 Poignées ellipse, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

AMontage par l'arrière (alésage borgne fileté)
BMontage par le côté opérateur
Afficher/Masquer colonnes
bl1ad1
Type A
d2
Type B
h1h2l2t1
min.
t2
2016013M 65,350518585
2019213M 65,350522185

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée b
Longueur l1
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
40,25
plus TVA 7,65 €
brute 47,90 €
En stock
incl. supplément matériel: 3,91 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,310 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 565.9-20-160-A-MTGN 565.9-20-160-B-MTGN 565.9-20-192-A-MTGN 565.9-20-192-B-MT