JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 570.1 Manivelles droites Plastique

Photo

GN 570.1 Manivelles droites, plastique, avec carré
ELESA original design
code: MT-AS

Description du produit

Information

La douille saillante en acier des manivelles droites GN 570.1 assure une alésage adéquat et carré sur la face d'alésage. Elle peut être retenue par une goupille ou une vis de retenue. La liaison entre la manivelle droite et l'arbre peut être établie au moyen d'une clavette ou d'une goupille de positionnement.

Spécifications

Corps
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 90 °C
  • noir mat

Douille de moyeu
Acier, noirci


Douille filetée pour recevoir
la poignée tournante
Laiton


Poignées tournantes GN 598

  • Plastique, technopolymère
    noir mat
  • Broche en acier
    zingué, passivé bleu

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 570.1 Manivelles droites, plastique, avec carré schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur ls H9
Carré
d3d4d5h3h4h6h7h8 ≈Ø
Poignée
50V 61323-1821101128,514
64V 81627181923101342,518
80V 101730202226131352,521
100V 122134252730151667,523
130V 142540283035201682,526
160V 172745303440231892,528

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la manivelle droite l
Carré s

Trous traversants GN 110 (commande spéciale)

GN 110 Zeichnung
Afficher/Masquer colonnes
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression.
En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général.
Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier.
Le trou de goupille d2 H11 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement.

'''Le trou traversant GN 110 doit être commandé en tant qu'article séparé à l'étape 1 du panier sous note.**
**Pour commander : Volant à bras DIN 950-GG-160-B14-A avec trou traversant GN 110-QE'''

Cross holes GN 110

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
8,09
plus TVA 1,54 €
brute 9,63 €
En stock
ELESA Code: 44052
Description: MT.50 AS 6X6
Poids: 0,035 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.