Manivelles droites

Les manivelles droites transfèrent la rotation manuelle pour opérer et régler.

Filtrer produits
Matériau
Alésage (de - à) Alésage
Carré (de - à) Carré
Longueur (de - à) Longueur

GN 471 Manivelles droites, aluminium Bohrungskennzeichen: B - Alésage

GN 471

Manivelles droites, aluminium
GN 670 Manivelles droites, plastique Couleur du capuchon: DOR - orange, RAL 2004, finition mat

GN 670

Manivelles droites, plastique
DIN 468 Manivelles droites, fonte Bohrungskennzeichen: V - avec carré DIN 79<br />Type: F - avec poignée fixe

DIN 468

Manivelles droites, fonte
DIN 469 Manivelles droites, fonte Bohrungskennzeichen: V - avec carré DIN 79<br />Type: D - avec poignée tournante

DIN 469

Manivelles droites, fonte
GN 269 Manivelles droites en inox Bohrung: V - avec carré DIN 79

GN 269

Manivelles droites en inox
GN 369.5 Manivelles en inox Type: A - sans rainure

GN 369.5

Manivelles en inox