Les charges indiquées entre parenthèses se rapportent à la capacité de charge des Anneaux de levage DIN 580 correspondants. Si cette valeur n'est pas indiquée, l'utilisation des anneaux de levage DIN 580 n'est pas autorisée !
La surface de boulonnage des anneaux de levage GN 581 doit être plane et à angle droit par rapport au trou fileté ; le fraisage doit être ≤ au diamètre nominal du filetage.
Vissé, le collet de la vis doit être en contact ferme (ne pas utiliser de rondelles) et l'anneau doit pouvoir tourner librement à 360°.
Avant d'appliquer la charge, tournez l'anneau de levage dans le sens de la force. L'anneau de levage ne convient pas aux cycles de rotation fréquents sous charge.
Les valeurs de charge spécifiées s'appliquent pour une longueur de vissage minimale de 1,5 × le diamètre nominal du filetage en acier avec une résistance à la traction minimale de 37 kp/mm², à une température ambiante de -40° C à +100° C. Des capacités de charge dans des conditions différentes sont disponibles sur demande.
La Mode d´emploi contient des directives supplémentaires et est incluse avec chaque anneau de levage.
|