JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 587.1 Anneaux de levage articulés à souder

Photo

GN 587.1 Anneaux de levage articulés à souder

Description du produit

Information

Les anneaux de levage articulés GN 587.1 à souder sont conçus pour un montage rapide.

Ils offrent une résistance dynamique et statique élevée et peuvent être chargés dans n'importe quel sens avec une sécurité approuvée (facteur de sécurité 4).

Le ruban en acier (Type F) maintient l'anneau dans n'importe quelle position et amortit les bruits causés par les vibrations. Toutes les pièces sont solidaires.

Les deux pattes d'appui améliorent le roulement des crochets et renforcent l'effet d'appui en cas d'anneaux de suspension obliques.

Les anneaux de levage articulés GN 587.1 sont conformes à la directive 2006/42/EG sur la construction mécanique.

Cette norme remplace les anneaux de levage articulés antérieurs GN 587.

Spécifications

Cloche support
Acier, matériau allemand n° 1.6541

  • forgé
  • trempé haute résistance
  • Résistance électromagnétique 100 % testée conforme à la norme EN1677
  • plastifié, rose

Bloc de soudage
Acier S355 J2 + N (ST52-3N)

  • forgé, blanc
  • trempé haute résistance
  • Résistance électromagnétique 100 % testée conforme à la norme EN1677

Ressort de retenue
Ruban en acier pour ressorts
inoxydable


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 587.1 Anneaux de levage articulés à souder schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans ressort de retenue
Favec ressort de retenue
Afficher/Masquer colonnes
bh1h2h3h4k1k2l1l2l3Charge
nominale
en t (WLL)
667965402514383333711.5
779175472816454038802.5
8710183523116514642914.0
115141117734422676061126,56.7
129153126715526676075135,510.0

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Type


capacité de charge max.

Tableau 1

Instructions de sécurité

La configuration du cordon de soudure (HV) est conforme aux exigences de la norme DIN 18800, c'est-à-dire qu'en raison de la fermeture du cordon, aucun dépôt corrosif ne peut se former, ce qui rend les anneaux de levage articulés adaptés à une utilisation extérieure.

cordon de soudure (HV)
Afficher/Masquer colonnes
Load ring size
b
Size welding seamLengthVolume
in cm3
66 (1,5 t)HV 5 + a 32 x 331,2
77 (2,5 t)HV 7 + a 32 x 402,6
87 (4,0 t)HV 8 + a 32 x 463,2
115 (6,7 t)HV 12 + a 42 x 608,7
129 (10,0 t)HV 16 + a 42 x 6015,5

Le soudage doit être effectué par un soudeur agréé conformément à la norme EN 287-1.
Les valeurs de charge spécifiées sont valables pour une température de fonctionnement comprise entre -20 °C et +100 °C. Des capacités de charge sous des températures plus élevées sont fournies sur demande.
Si les anneaux de levage articulés sont utilisés pour l'arrimage au lieu du levage, la charge nominale est doublée.
La notice d'utilisation contient des directives supplémentaires et est incluse avec chaque anneau de levage articulé.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
34,50
plus TVA 6,56 €
brute 41,06 €
En stock
Poids: 0,320 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.